Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

slėgio jungiklis, MBC 5100

061B025566

null: -0.2 - 4, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 15
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MBC 5000 / MBC 5100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aliarmo signalasKrenta
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]0.45 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]0.30 bar
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]218.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]15.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]220 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinijaTYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 5100
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]4.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]0.40 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosSu flanšu
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktas1211-1DB04
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]30.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.296 Kilogram
Grynasis svoris0.246 Kilogram
Tūris0.647 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424062811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm