Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

slėgio jungiklis, MBC 5100

061B008466

null: 5 - 20, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 10 x 1, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aliarmo signalasKrenta
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]2.00 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar]0.90 bar
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [MPa]1.800 MPa
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe45.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]653.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]655 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasMBC 5100
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]20.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]2.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Slėgio jungties dydis10 x 1
Slėgio jungties pastabosSu flanšu
Slėgio jungties standartasISO 261
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktas3221-3DA05
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]90.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.29 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Tūris0.647 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm