Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

slėgio jungiklis, KPS45

060-413066

null: 4 - 40, Diferencinis [bar]: 2.2 - 11, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 120
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KPS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aliarmo signalasKrenta
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]11.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]2.20 bar
Diferencinis [psi] [maks.]156.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]32.00 psi
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [MPa]1.200 MPa
Gamintojo nustatymas [psig]177.0 psig
Identiškas produktas060-410666
Kontakto vardinė reikšmėAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe180.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [psig]2611.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]120.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]1740 psig
Material DescriptionPRESOSTATAS KPS 45 4-40 BAR
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinijaTYSKUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPS45
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]40.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]4.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]4.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]0.40 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]580.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKPS Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasDiafragma
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]240.0 bar
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE73170

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.188 Kilogram
Grynasis svoris1.092 Kilogram
Tūris2.518 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162428993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm