slėgio jungiklis, KPS43
060-411366
Diferencinis [bar]: 2, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 120
060-411366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aliarmo signalas | Kylanti |
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -13 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 2.00 bar |
| Diferencinis [psi] | 29.00 psi |
| Elektros jungčių komentarai | Metalinis kabelio riebokšlis |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gamintojo nustatymas [MPa] | 0.800 MPa |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 116.0 psig |
| Kontakto vardinė reikšmė | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT auksinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 2611.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 120.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 1740 psig |
| Material Description | KPS43 Pressure Switch I/12 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPS43 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KPS Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Diafragma |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Trūkimo slėgis [bar] | 240.0 bar |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E73170 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.14 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.055 Kilogram |
| Tūris | 1.87 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |