Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

slėgio jungiklis, KPS31

060-410066

null: 0 - 2.5, Diferencinis [bar]: 0.1, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]0.10 bar
Diferencinis [psi]1.50 psi
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Identiškas produktas060-311066
Kontakto vardinė reikšmėLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe6.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]87.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]6.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]87 psig
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPS31
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]2.50 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]0.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]0.25 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]0.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]36.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]0.00 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKPS Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE73170

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.088 Kilogram
Grynasis svoris1.039 Kilogram
Tūris1.874 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm