slėgio jungiklis, KPS39
060-319266
null: 10 - 35, Diferencinis [bar]: 2 - 6, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45
060-319266
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] [maks.] | 6.00 bar |
| Diferencinis [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Diferencinis [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Diferencinis [psi] [min.] | 29.00 psi |
| Elektros jungčių komentarai | Metalinis kabelio riebokšlis |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Identiškas produktas | 060-419266 |
| Įranga | Without bracket |
| Kontakto vardinė reikšmė | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT auksinis |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 53.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 769.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 653 psig |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPS39 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 35.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.] | 3.50 MPa |
| Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 508.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KPS Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Slėgio jungties dydis | 3/8 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.878 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.793 Kilogram |
| Tūris | 2.518 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |