Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

slėgio jungiklis, KPS33

060-311766

Diferencinis [bar]: 0.2, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aliarmo signalasKylanti
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]0.20 bar
Diferencinis [psi]3.00 psi
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [MPa]0.070 MPa
Gamintojo nustatymas [psig]10.2 psig
Kontakto vardinė reikšmėLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe10.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]145.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Material DescriptionKPS33 Pressure Switch M/8
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPS33
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKPS Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Slėgio jungties dydis3/8
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE73170

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.132 Kilogram
Grynasis svoris1.047 Kilogram
Tūris2.518 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm