slėgio jungiklis, KP37
060-601491
null: 5 - 20, Diferencinis [bar]: 1.8 - 3, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: R, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28
060-601491
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] [maks.] | 3.00 bar |
| Diferencinis [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Diferencinis [psi] [maks.] | 44.00 psi |
| Diferencinis [psi] [min.] | 26.00 psi |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 464.0 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 405 psig |
| Material Description | KP37 Pressure Switch I/48 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaCCCCELVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP37 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 20.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 290.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 7-1 |
| Slėgio jungties tipas | R |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024MH27572 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.317 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.303 Kilogram |
| Tūris | 0.469 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428889834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |