Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

slėgio jungiklis, KP35

060-538666

null: -0.2 - 7.5, Diferencinis [bar]: 0.7 - 4, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP55, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.70 bar
Diferencinis [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]10.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP55
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe22.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]319.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]245 psig
Material DescriptionKP35 Pressure Switch M/30
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP35
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas6 inHg - 108 psig
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024MH27572

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.48 Kilogram
Grynasis svoris0.453 Kilogram
Tūris1.219 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423206339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm