slėgio jungiklis, KP36
060-219666
Diferencinis [bar]: 0.7, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KP / KPI
060-219666
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aliarmo signalas | Kylanti |
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 36 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 0.70 bar |
| Diferencinis [psi] | 10.20 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gamintojo nustatymas [MPa] | 0.400 MPa |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 58.0 psig |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 319.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 245 psig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinijac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP36 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Slėgio jungties dydis | 1/2 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024MH27572 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.369 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.331 Kilogram |
| Tūris | 0.57 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |