Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

slėgio jungiklis, KP34

060-214966

null: 0.14 - 1.07, Diferencinis [bar]: 0.14 - 0.42, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Connection (EF000443)External thread conical (NPT)
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]0.42 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.14 bar
Diferencinis [psi] [maks.]6.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]2.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisNPSM 1/2 - 14
Elektros jungtisSukioji kabelio jungtis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)76
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmė120Vac,16FLA,96LRA,3APilotinė16 A varžinis, vienos fazės8 A varžinis, vienos fazės240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Charakteristika
Vertė
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe6.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]87.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]4.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]58 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Max. operating pressure (EF020449)4.0
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP34
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]1.07 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]0.14 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]15.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]2.00 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis1/4-18
Slėgio jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Slėgio jungties tipasNPT
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Thread size (EF022694)Other
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024MH27572
Width (EF000008)138

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.55 Kilogram
Grynasis svoris0.438 Kilogram
Tūris1.993 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423228805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm