slėgio jungiklis, KP34
060-214866
null: 0.14 - 1.07, Diferencinis [bar]: 0.21, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 4
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KP / KPI
Rekomenduojamas pakeitimas: 060-214891
060-214866
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Rankinis maks. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 0.21 bar |
| Diferencinis [psi] | 3.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektros jungtis | Sukioji kabelio jungtis |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotinė16 A varžinis, vienos fazės240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A varžinis, vienos fazės |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 87.0 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 4.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 58 psig |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinijac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP34 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 1.07 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 15.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 2.00 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4-18 |
| Slėgio jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Slėgio jungties tipas | NPT |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024MH27572 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.543 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.432 Kilogram |
| Tūris | 1.993 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |