Danfoss logo
KP36 Pressure Switch M/36

slėgio jungiklis, KP36

060-214591

null: 1 - 10.5, Diferencinis [bar]: 0.7, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate36 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]0.70 bar
Diferencinis [psi]10.00 psi
Elektros jungties dydisNPSM 1/2 - 14
Elektros jungtisSukioji kabelio jungtis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kontakto vardinė reikšmė120Vac,16FLA,96LRA,3APilotinė16 A varžinis, vienos fazės8 A varžinis, vienos fazės240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe22.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]319.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]17.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]245 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP36
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]10.50 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]1.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]150.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]14.50 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis1/4-18
Slėgio jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Slėgio jungties tipasNPT
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024MH27572
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.377 Kilogram
Grynasis svoris0.338 Kilogram
Tūris0.553 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424497415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm