slėgio jungiklis, KPI35
060-130366
Diferencinis [bar]: 1.4, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP55, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 18
060-130366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aliarmo signalas | Kylanti |
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 30 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 1.40 bar |
| Diferencinis [psi] | 20.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
| Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gamintojo nustatymas [MPa] | 0.480 MPa |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 70.0 psig |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP55 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 18.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 261.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 261 psig |
| Material Description | SLEGIO RELE KPI 35 -0,2-8 BAR |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPI35 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPI |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.464 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.423 Kilogram |
| Tūris | 1.219 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |