Danfoss logo
Pressure switch, KPI34, KPI35, KPI36_060-113066, 060-119666, 060-121766

slėgio jungiklis, KPI35

060-121966

null: -0.2 - 8, Diferencinis [bar]: 0.5 - 2, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 18

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate36 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]2.00 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.50 bar
Diferencinis [psi] [maks.]29.00 psi
Diferencinis [psi] [min.]7.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Identiškas produktas060-122466
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe18.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]261.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]18.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]261 psig
Material DescriptionSLEGIO RELE KPI 35 -0,2-8 BAR
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPI35
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimo diapazonas6 inHg - 116 psig
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.346 Kilogram
Grynasis svoris0.313 Kilogram
Tūris0.57 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423146734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm