Danfoss logo
KP 44 pressure switches (IP22)

slėgio jungiklis, KP44

060-001366

null: 2 - 12, Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe: 0.5 - 6, Diferencinis kairės pusės [bar]: 0.7 - 4, Diferencinis dešinės pusės [bar]: 1, Kontaktofunkcija: SPST(NO)+SPST(NC), Atstatymofunkcija, kairė pusė: Auto, Atstatymofunkcija, dešinė pusė: Auto

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atstatymofunkcija, dešinė pusėAuto
Atstatymofunkcija, kairė pusėAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis dešinės pusės [bar]1.0 bar
Diferencinis dešinės pusės [psi]14.5 psi
Diferencinis kairės pusės [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencinis kairės pusės [bar] [min.]0.70 bar
Diferencinis kairės pusės [psi] [maks.]58.0 psi
Diferencinis kairės pusės [psi] [min.]10.0 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPST(NO)+SPST(NC)
Korpuso IP vardinė reikšmėIP22
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)2
Maks. band. slėgis deš. pus. [bar]19 bar
Maks. band. slėgis kair. pus. [bar]25 bar
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionKP44 Pressure Switch M/32
MWP dešinės pusės [bar] Pe17.0 bar
MWP dešinės pusės [psig] Pe245.0 psig
MWP kairės pusės [bar] Pe17.0 bar
MWP kairės pusės [psig] Pe245 psig
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas slėgio valdiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP44
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [maks.]6.0 bar
Reguliavimas, dešinė pusė [bar]Pe [min.]0.5 bar
Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [maks.]87.0 psig
Reguliavimas, dešinė pusė [psig]Pe [min.]7.0 psig
Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [maks.]12.00 bar
Reguliavimas, kairė pusė [bar]Pe [min.]2.00 bar
Reguliavimas, kairė pusė [psig]Pe [maks.]174.00 psig
Reguliavimas, kairė pusė [psig]Pe [min.]29.00 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPI
SCIP dokumentacijos Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.572 Kilogram
Grynasis svoris0.52 Kilogram
Tūris1.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423148592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm