slėgio jungiklis, CS
031E024066
null: 7 - 20, Kontaktofunkcija: TPST, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP43, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 20
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: CS
Rekomenduojamas pakeitimas: 031E024566
031E024066
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 30 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [maks.] | 7.00 bar |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [maks.] | 3.50 bar |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [min.] | 3.50 bar |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [bar] [min.] | 2.00 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 16 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Kontaktofunkcija | TPST |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP43 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 464.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 20.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 290 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSTYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | CS |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 20.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 7.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 290.10 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 101.50 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CS Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Diafragma |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Tinkamas naudoti | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.498 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.448 Kilogram |
| Tūris | 1.219 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208883 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |