Danfoss logo
CS pressure switch

slėgio jungiklis, CS

031E022566

null: 4 - 12, Kontaktofunkcija: TPST, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP55, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [maks.]4.00 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [maks.]1.50 bar
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [min.]2.00 bar
Dif. @ min. diapazono nustatymas [bar] [min.]1.00 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 16
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
KontaktofunkcijaTPST
Korpuso IP vardinė reikšmėIP55
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe20.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]290.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]12.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]174 psig
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLVDRoHSTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasCS
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]12.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]4.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]174.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCS Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasDiafragma
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.52 Kilogram
Grynasis svoris0.45 Kilogram
Tūris1.219 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423208692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm