slėgio jungiklis, CS
031E021166
null: 2 - 6, Kontaktofunkcija: TPST, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Slėgis, kištukas / lizdas: LIZDINIS, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP43, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 6
031E021166
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 30 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [maks.] | 2.00 bar |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [maks.] | 1.00 bar |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [bar] [min.] | 0.71 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 16 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 031E219566 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Kontaktofunkcija | TPST |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP43 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 10.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 145.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 6.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 87 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch I/30 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | CS |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 6.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CS Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Slėgio jungties dydis | 1/2 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Diafragma |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Tinkamas naudoti | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.43 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.38 Kilogram |
| Tūris | 0.891 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |