Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

slėgio jungiklis, CAS143

060-316066

null: 1 - 10, Diferencinis [bar]: 0.2 - 0.6, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-13 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]0.60 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.20 bar
Diferencinis [psi] [maks.]8.70 psi
Diferencinis [psi] [min.]2.90 psi
Elektros jungčių komentaraiMetalinis kabelio riebokšlis
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
EU RoHS complianceOut of scope
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe180.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]2611.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]120.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]1740 psig
Material DescriptionCAS143 Pressure Switch M/8
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasCAS143
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]1.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]145.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]14.50 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCAS Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasDiafragma
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]240.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.188 Kilogram
Grynasis svoris1.11 Kilogram
Tūris2.518 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm