slėgio jungiklis, CAS137
060-315266
null: 6 - 18, Diferencinis [bar]: 0.3, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 27
060-315266
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 0.30 bar |
| Diferencinis [psi] | 4.40 psi |
| Elektros jungčių komentarai | Metalinis kabelio riebokšlis |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 27.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 392.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 27.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 392 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | CAS137 Pressure Switch M/8 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | CAS137 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 18.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 6.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 261.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 87.00 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CAS Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Trūkimo slėgis [bar] | 72.0 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.006 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.918 Kilogram |
| Tūris | 2.518 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |