Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

slėgio jungiklis, BCP7H

017B0054

null: 10 - 40, Diferencinis [bar]: 2.3, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 63

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]2.30 bar
Diferencinis [psi]33.40 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
In scope of WEEEYes
KategorijaIV
Kontakto apkrovos tipasA
Kontakto vardinė reikšmėAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe69.3 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [psig]1005.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]63.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]915 psig
Material DescriptionBCP7H Pressure Switch M/9
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasBCP7H
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]40.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]580.10 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]145.00 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBCP
SCIP dokumentacijos Nr.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis1/2
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]94.5 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.628 Kilogram
Grynasis svoris0.542 Kilogram
Tūris1.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423248162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm