slėgio jungiklis, BCP5
017B0020
null: 2 - 16, Diferencinis [bar]: 1.2, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 32
017B0020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] | 1.20 bar |
| Diferencinis [psi] | 17.40 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 11 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803 |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategorija | IV |
| Kontakto apkrovos tipas | A |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT auksinis |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 35.2 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 511.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 32.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 465 psig |
| Material Description | BCP5 Pressure Switch M/9 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | BCP5 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 16.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 231.06 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BCP |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio jungties dydis | 1/2 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Trūkimo slėgis [bar] | 48.0 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.596 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.451 Kilogram |
| Tūris | 1.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428822275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |