Diferencinio slėgio jungiklis, MBC 5180
061B129966
Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties tipas: G, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45
061B129966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aliarmo signalas | Kylanti |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | 14 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [maks.] | 30 bar |
| Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [min.] | 0 bar |
| Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [maks.] | 435 psig |
| Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [min.] | 0 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [maks.] | 5.00 bar |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [maks.] | 0.50 MPa |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [maks.] | 72.5 psi |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Elektros jungties dydis | M20 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gamintojo nustatymas [MPa] | 0.030 MPa |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 68.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 986.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 653 psig |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dif. slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | Diferencinio slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Bendrieji priedai |
| Produkto tipas | MBC 5180 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relės atleidimo laikas [s] | 0 s |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties pastabos | Su flanšu |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | 2031-2DB04 |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Trūkimo slėgis [bar] | 90.0 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.414 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.294 Kilogram |
| Tūris | 0.989 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423296231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |