Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180

Diferencinio slėgio jungiklis, MBC 5180

061B128266

Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties tipas: G, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]14 °F
AtstatymofunkcijaAuto
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [maks.]30 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [bar] Pe [min.]0 bar
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [maks.]435 psig
Darb. diapazonas LP pusėje [psig] Pe [min.]0 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [maks.]5.00 bar
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] [min.]0.30 bar
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [maks.]0.50 MPa
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [MPa] [min.]0.03 MPa
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [maks.]72.5 psi
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] [min.]4.3 psi
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Kontakto vardinė reikšmėAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KontaktofunkcijaSPDT
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe68.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]986.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasDif. slėgio jungiklis
Produkto pavadinimasDiferencinio slėgio jungiklis
Produkto priedaiBendrieji priedai
Produkto tipasMBC 5180
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Relės atleidimo laikas [s]0 s
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP dokumentacijos Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties pastabosSu flanšu
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktas2031-3DB04
Tinkamas naudotiNe
Trūkimo slėgis [bar]90.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.397 Kilogram
Grynasis svoris0.277 Kilogram
Tūris0.989 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423186853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm