Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Slėgio keitiklis, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio keitiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas064G1136
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-20 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-4 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]960.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]13924 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
Pamatinė temperatūra [°C]25 °C
Pamatinė temperatūra [°F]77 °F
PatvirtinimasCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 8250
Produktų grupėJutikliai
Saugus sprogioje aplinkojeNe
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]159.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]2306.10 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasISO 11926
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 8250-9716-C2BC08-1
TEB viduje CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB viduje HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB viduje LTR ±FS [%]1.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas @ ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Trikčių stebėjimo poreikisNe
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.06 Kilogram
Grynasis svoris0.059 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.13 Liter
EAN/UPC5702428935203