Slėgio keitiklis, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi
064G1212
Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio keitiklis
064G1212
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + išvestis | 3 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | 150.2 SERIES |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 064G1136 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -4 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 1 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 960.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psi] | 13924 psi |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pamatinė temperatūra [°C] | 25 °C |
| Pamatinė temperatūra [°F] | 77 °F |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 8250 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 51.71 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 750.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 11926 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 22.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 8250-6816-C2BD08-4 |
| TEB viduje CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB viduje HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB viduje LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas @ ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Trikčių stebėjimo poreikis | Ne |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.06 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.059 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715162285916 |