Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Slėgio keitiklis, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1147

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio keitiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras1 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas2 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]105 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]221 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-20 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-4 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]1400.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]20300 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pamatinė temperatūra [°C]25 °C
Charakteristika
Vertė
Pamatinė temperatūra [°F]77 °F
PatvirtinimasCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 8250
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Saugus sprogioje aplinkojeNe
Šiluminis perėjimas HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Šiluminis perėjimas LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]500.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]7251.89 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]22.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 8250-3716-C2GB04-1
TEB viduje CTR ±FS [%]1.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.50 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.50 V
Tikslumas @ ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Trikčių stebėjimo poreikisNe
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.063 Kilogram
Grynasis svoris0.06 Kilogram
Tūris0.096 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428992152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens