Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

Slėgio keitiklis, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Elektros jungtis: Kaištis, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 14 x 1.5, Specifikacijos raktas: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio keitiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ išvestis3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties standartasDIN 72585
Elektros jungtisKaištis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo lim. Aukštas santykis [%]93.00 % RH
Išėjimo lim. Žemas santykis [%]6.00 % RH
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]10 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]50 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]1 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]113.7 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]1650 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pamatinė temperatūra [°C]25 °C
Pamatinė temperatūra [°F]77 °F
PatvirtinimasCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 8200
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Saugus sprogioje aplinkojeNe
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]72.05 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis14 x 1.5
Slėgio jungties standartasISO 6149-2
Slėgio jungties tipasM
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaAbsolute
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 8200-1726-C6FA08-3
TEB viduje CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB viduje HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB viduje LTR ±FS [%]3.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]257 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]5.25 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]4.75 V
Tikslumas @ ref. temp. ±FS [%]1.50 % RH
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.5 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Trikčių stebėjimo poreikisTaip
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.083 Kilogram
Grynasis svoris0.076 Kilogram
Tūris0.097 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens