Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 19xx, Cable screened, 1/4-18 NPT

Slėgio keitiklis, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi

064G6604

Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Specifikacijos raktas: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio keitiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasJuodas
+ tiekimasRaudonas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiEkranuotas kabelis
Elektros jungties dydis3 laidai
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kabelio ilgis [col.]79.00 in
Kabelio ilgis [m]2.000 m
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]75.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]1088 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pamatinė temperatūra [°C]20 °C
Pamatinė temperatūra [°F]68 °F
PatvirtinimasCEcURus
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasMBS 1900
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Saugus sprogioje aplinkojeNe
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]17.24 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]250.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4-18
Slėgio jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Slėgio jungties tipasNPT
Slėgio jungtis HEX [mm]24.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasMBS 1900-6311-A3AC04-0
TEB viduje CTR ±FS [%]3.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]28.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]1.0 % RH
Trikčių stebėjimo poreikisNe
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.199 Kilogram
Grynasis svoris0.178 Kilogram
Tūris1.277 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423297542
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens