Slėgio keitiklis, MBS 1900, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
064G6571
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slėgio keitiklis, Slėgio keitiklis
Rekomenduojamas pakeitimas: 060G3597
064G6571
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 9 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis ir lizdinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 32 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 75.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psi] | 1088 psi |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2411-A1GB04-2 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pamatinė temperatūra [°C] | 20 °C |
| Pamatinė temperatūra [°F] | 68 °F |
| Patvirtinimas | CEcURus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | MBS 1900 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 25.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 362.59 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties pastabos | A |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 24.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | MBS 1900-2411-A1GB04-2 |
| TEB viduje CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 32 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 28.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Tikslumas @ ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Trikčių stebėjimo poreikis | Ne |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.092 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.082 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423287680 |