Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Slėgio keitiklis, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Specifikacijos raktas: DST P146-2011-A5GB04-1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aukštas ribojimo lygis20.50
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties spalvaBlack
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas075G1210
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]40.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]580 psi
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P146
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]145.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4-A
Slėgio jungties standartasISO 1179-2
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P146-2011-A5GB04-1
Sudrėkusios dalies medžiaga316L
TEB viduje CTR ±FS [%]2.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]28.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.80

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.068 Kilogram
Grynasis svoris0.056 Kilogram
Tūris0.147 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk