Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Priedai, jutikliai, Kabelis

073G0154

Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungtisMini Mate-N-Lok
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
Identiškas produktas073G0102
Kabelio ilgis [col.]100.00 in
Kabelio ilgis [m]2.500 m
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Charakteristika
Vertė
Kabelio tipasMulti conductor
Laidai [vnt.]6 vnt.
Material DescriptionAccessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M
Naudojama produktuiDST G
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalysCable with plug 2,50 m
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėPriedai, jutikliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris211 Gram
Grynasis svoris179 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255225560