Priedai, jutikliai, Kabelis
073G0152
Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 50
073G0152
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 6 pin |
| Elektros jungtis | Mini Mate-N-Lok |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Identiškas produktas | 073G0100 |
| Kabelio ilgis [col.] | 40.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 1.000 m |
| Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kabelio tipas | Multi conductor |
| Laidai [vnt.] | 6 vnt. |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M |
| Naudojama produktui | DST G |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Cable with plug 1,00 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Priedai, jutikliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 92 Gram |
| Grynasis svoris | 72 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225089 |