Priedai, jutikliai, Kabelis
073G0151
Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 100
073G0151
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 6 pin |
| Elektros jungtis | Mini Mate-N-Lok |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Identiškas produktas | 073G0099 |
| Kabelio ilgis [col.] | 12.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 0.305 m |
| Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kabelio tipas | Multi conductor |
| Laidai [vnt.] | 6 vnt. |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Naudojama produktui | DST G |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | Cable with plug 0,305 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Priedai, jutikliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 24 Gram |
| Grynasis svoris | 23 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |