Priedai, jutikliai, Kabelis
073G0150
Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 40
073G0150
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 6 pin |
| Elektros jungtis | Mini Mate-N-Lok |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Kabelio ilgis [col.] | 60.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 1.500 m |
| Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kabelio tipas | Multi conductor |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laidai [vnt.] | 6 vnt. |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40 |
| Naudojama produktui | DST G |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pridedamos dalys | Cable with plug 1,50 m I/40 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Priedai, jutikliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 128 Gram |
| Grynasis svoris | 108 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225041 |