Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Priedai, jutikliai, Kabelis

073G0149

Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungtisMini Mate-N-Lok
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
Kabelio ilgis [col.]40.00 in
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Kabelio tipasMulti conductor
Charakteristika
Vertė
Laidai [vnt.]6 vnt.
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Naudojama produktuiDST G
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pridedamos dalysCable with plug 1,00 m I/40
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėPriedai, jutikliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris92 Gram
Grynasis svoris72 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255225027