Priedai, jutikliai, Kabelis
061H5217
Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 50
061H5217
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Išėjimo signalas | NONE |
| Kabelio ilgis [m] | 1.700 m |
| Komentarai | 10 PC. 060G8081 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Cable NSK PP31 I/50 |
| Naudojama produktui | NSK |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Pridedamos dalys | Round packard w. 1,7 m cable |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Kabelis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Priedai, jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Specifikacijos raktas | NSK-PP31 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.069 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.064 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274272 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |