Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Priedai, jutikliai, Kabelis

061H5091

Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisMolex
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išėjimo signalasNONE
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Material DescriptionSensor Cable XSK PP07 I/50
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiXSK
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Pridedamos dalysMolex w. 1,0 m cable
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasKabelis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėPriedai, jutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio jungtis HEX [mm]14.0 mm
Specifikacijos raktasXSK-PP07

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.031 Kilogram
Grynasis svoris0.03 Kilogram
Tūris0.206 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens