Danfoss logo
Priedai, pagalbinis gaminys, MBV 3000-product-details

Priedai, pagalbinis gaminys, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]10 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]50 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasAccessory
Produkto tipasMBV 3000
Produktų grupėPriedai, pagalbinis gaminys
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.]40 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.]0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.197 Kilogram
Grynasis svoris0.12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181