Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai, MBV 3000

061B7170

Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]10 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]50 °F
Bandymo funkcijaOther
Bandymo slėgio jungties dydis16 x 2
Bandymo slėgio jungties tipasM
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimų skaičius [vnt.]1 vnt.
Išėjimo jungties dydis1/4
Charakteristika
Vertė
Išėjimo jungties tipasNPT
Išėjimų skaičius [vnt.]1 vnt.
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess įtrauktaTaip
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasTest block for HPCO
Produkto tipasMBV 3000
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.]40 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.]0 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties tipasNPT
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris457 Gram
Grynasis svoris410 Gram
Tūris0.535 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm