Bandomasis vožtuvas, MBV 5000
061B7055
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, null: 0 - 60
061B7055
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Bandymo funkcija | Atskiras |
| Bandymo slėgio jungties dydis | 16 x 2 |
| Bandymo slėgio jungties tipas | M |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| Daugiau Informacijos | SS standartinio dydžio, plėtiklis |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimų skaičius [vnt.] | 1 vnt. |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo jungties tipas | Flanšas |
| Išėjimų skaičius [vnt.] | 2 vnt. |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | MBV 5000 Test Valve |
| MiniMess įtraukta | Taip |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Bandomasis vožtuvas |
| Produkto tipas | MBV 5000 |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.] | 60 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.] | 60 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.] | 0 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio sriegio jung. standartas | ISO 228-1 |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | MBV5000-2211S |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.057 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.95 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428512497 |