Bandomasis vožtuvas, MBV 5000
061B7052
Slėgio jungties tipas: Flanšas, null: 0 - 120
061B7052
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Bandymo funkcija | Atskiras |
| Bandymo slėgio jungties dydis | 16 x 2 |
| Bandymo slėgio jungties tipas | M |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 18 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimų skaičius [vnt.] | 1 vnt. |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo jungties tipas | Flanšas |
| Išėjimų skaičius [vnt.] | 3 vnt. |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MiniMess įtraukta | Taip |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Bandomasis vožtuvas |
| Produkto tipas | MBV 5000 |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MBV 1000-5000 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.] | 180 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.] | 0 bar |
| Slėgio jungties tipas | Flanšas |
| Specifikacijos raktas | MBV5000-331X |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.29 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.036 Kilogram |
| Tūris | 1.678 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |