Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7049

Bandomasis vožtuvas, MBV 5000

061B7049

Slėgio jungties tipas: Flanšas, null: 0 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Bandymo funkcijaAtskiras
Bandymo slėgio jungties dydis16 x 2
Bandymo slėgio jungties tipasM
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimų skaičius [vnt.]1 vnt.
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo jungties tipasFlanšas
Išėjimų skaičius [vnt.]1 vnt.
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/15
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasBandomasis vožtuvas
Produkto tipasMBV 5000
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBV 1000-5000
SCIP dokumentacijos Nr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.]0 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.]180 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.]0 bar
Slėgio jungties tipasFlanšas
Specifikacijos raktasMBV5000-111X

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.423 Kilogram
Grynasis svoris0.36 Kilogram
Tūris0.546 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm