Bandomasis vožtuvas, MBV 5000
061B7047
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, null: 0 - 120
061B7047
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Bandymo funkcija | Bendras |
| Bandymo slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Bandymo slėgio jungties pastabos | Angos kaištis |
| Bandymo slėgio jungties tipas | G |
| Bandymo slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Bandymo sriegio jung. standartas | ISO 228-1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimų skaičius [vnt.] | 1 vnt. |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo jungties tipas | Flanšas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išėjimų skaičius [vnt.] | 5 vnt. |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Bandomasis vožtuvas |
| Produkto tipas | MBV 5000 |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.] | 180 bar |
| Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.] | 0 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4 |
| Slėgio jungties standartas | DIN 3852-E |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio sriegio jung. standartas | ISO 228-1 |
| Slėgis, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Specifikacijos raktas | MBV5000-3501 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.792 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.562 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |