Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7014

Bandomasis vožtuvas, MBV 5000

061B7014

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, null: 0 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Bandymo funkcijaAtskiras
Bandymo slėgio jungties dydis1/4
Bandymo slėgio jungties pastabosAngos kaištis
Bandymo slėgio jungties tipasG
Bandymo slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Bandymo sriegio jung. standartasISO 228-1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimų skaičius [vnt.]2 vnt.
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo jungties tipasFlanšas
Charakteristika
Vertė
Išėjimų skaičius [vnt.]2 vnt.
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasBandomasis vožtuvas
Produkto tipasMBV 5000
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.]0 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.]180 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.]0 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio sriegio jung. standartasISO 228-1
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasMBV5000-1201

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.738 Kilogram
Grynasis svoris0.682 Kilogram
Tūris1.118 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423059294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm