Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7009

Bandomasis vožtuvas, MBV 5000

061B7009

Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, null: 0 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Bandymo funkcijaBendras
Bandymo slėgio jungties dydis16 x 2
Bandymo slėgio jungties tipasM
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimų skaičius [vnt.]1 vnt.
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo jungties tipasFlanšas
Išėjimų skaičius [vnt.]2 vnt.
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
MiniMess įtrauktaTaip
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasBandomasis vožtuvas
Produkto tipasMBV 5000
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBV 1000-5000
SCIP dokumentacijos Nr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] [min.]0 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [maks.]180 bar
Slėgio diapazonas (Pi) [bar] alyva [min.]0 bar
Slėgio jungties dydis1/4
Slėgio jungties standartasDIN 3852-E
Slėgio jungties tipasG
Slėgio sriegio jung. standartasISO 228-1
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasMBV5000-3211

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.788 Kilogram
Grynasis svoris0.723 Kilogram
Tūris1.118 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423059225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm