Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6016

Izoliacinis vožtuvas, MBV 2000

061B6016

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 600, Vidinės jungties tipas: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]382 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išorinė jung., kištukas / lizdasKištukinis
Išorinės jungties dydis1/2
Išorinės jungties tipasG
Išorinio prijungimo standartasDIN 3852-E
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [psig]8702.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]600.0 bar
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasIzoliacinis vožtuvas
Produkto tipasMBV 2000
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Specifikacijos raktasMBV2000-223
Trūkimo slėgis [bar]1500.0 bar
Veržlės plokštumos plotis [mm]30 mm
Vidinės jungties dydis1/2
Vidinės jungties standartasDIN 3852
Vidinės jungties tipasG

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.117 Kilogram
Grynasis svoris0.111 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.089 Liter
EAN/UPC5702423274840