Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Izoliacinis vožtuvas, MBV 2000

061B6014

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 600, Vidinės jungties tipas: M

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]382 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išorinės jungties dydis18 x 1.5
Išorinės jungties tipasM
Išorinio prijungimo standartasDIN 3852-E
Maks. bandymo slėgis [psig]8702.0 psig
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]600.0 bar
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasIzoliacinis vožtuvas
Produkto tipasMBV 2000
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Specifikacijos raktasMBV2000-XX2
Trūkimo slėgis [bar]1500.0 bar
Veržlės plokštumos plotis [mm]27 mm
Vidinės jungties dydis18 x 1.5
Vidinės jungties standartasDIN 3852
Vidinės jungties tipasM

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.082 Kilogram
Grynasis svoris0.078 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.089 Liter
EAN/UPC5702423227068