Izoliacinis vožtuvas, MBV 2000
061B6002
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 600, Vidinės jungties tipas: G
061B6002
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 382 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Išorinė jung., kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Išorinės jungties dydis | 1/2 |
| Išorinės jungties tipas | G |
| Išorinio prijungimo standartas | DIN 3852-E |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 8702.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 600.0 bar |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Izoliacinis vožtuvas |
| Produkto tipas | MBV 2000 |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Specifikacijos raktas | MBV2000-123 |
| Trūkimo slėgis [bar] | 1500.0 bar |
| Veržlės plokštumos plotis [mm] | 30 mm |
| Vidinės jungties dydis | 1/4 |
| Vidinės jungties standartas | DIN 3852 |
| Vidinės jungties tipas | G |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.112 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.043 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133161 |